수동
수동
시리즈 HWR2000
시리즈 HWR2000
낮은 부하에 적합
EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: PCD 31.5 ... PCD 50
4... 8개의 공압 피드스루
선택적으로 사용 가능한 추가 매체의 전송을 위한 에너지 요소
제품
시리즈 HWR
시리즈 HWR
중간 부하에 적합
EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: PCD 63 ... PCD 80
6개의 공압 피드스루 포함
선택적으로 사용 가능한 추가 매체의 전송을 위한 에너지 요소
제품