WWR1200F
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 200 |
전기 에너지 전달 | 옵션 |
유동적 에너지 전달 | 옵션 |
잠금시 자동로크 | 기계식 |
잠금 스트로크 | 1 [mm] |
반복정밀도 +/- | 0.02 [mm] |
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 | 3.0 [mm] |
작동 압력 | 6 ... 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 83 [cm³] |
무게 | 15 [kg] |
장점 세부 정보
- 고정부품
로봇측 조립 - 센터링 볼트
비고정 부품의 회전방지장치 및 위치결정 - 비고정 부품
공구측 조립 - 잠금 볼트
잠금 슬리브 조정되었음 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 내장된 스프링
압력 하락시 에너지 저장 - 피스톤 위치 문의
인덕티브 근접 스위치로 - 잠금 슬리브
- 로봇 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 에너지 요소 고정