공압식(자동)
공압식(자동)
시리즈 WWR
시리즈 WWR
중저가 페이로드에 적합
EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: PCD 40 ... PCD 160
4개 포함 ... 10개의 공압 피드스루
선택적으로 사용 가능한 추가 매체의 전송을 위한 에너지 요소
제품
시리즈 WWR1000
시리즈 WWR1000
매우 높은 부하에 적합t
EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: PCD 160 ... PCD 200
미디어 전송을 위한 에너지 요소는 선택적으로 사용 가능
제품