2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 GZ1000
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_GZ1000__SALL__AIN__V5.png)
"프라이머스"
- 유일무이한 품질이 기능성을 충족시킵니다.
이 플라이어 그립을 이용하면 시중에 나와 있는 우수한 그리퍼 중 하나를 가질 수 있습니다. 이에 따라 귀하의 애플리케이션이 더 경제적이고 기능적으로 변화합니다. - 가변적 고정
나사, 로크 너트 또는 구조 키트 클램핑으로 고정할지 그 여부를 스스로 결정해 보십시오. - 공정 안정적인 조회
시중에 있는 많은 제품과는 달리 다른 "부분으로 존재" 그리고 "부분으로 존재하지 않음" 사이에서 결정할 수 있습니다.
설치 크기: GZ1020 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 통합 조회 기능을 갖춘 그리퍼 조 | 폐쇄 시 파지력 | |
---|---|---|---|---|
GZ1020-01 | 8 [°] | 아니오 | 62 [N] | |
GZ1020-02 | 8 [°] | 예 | 62 [N] | |
GZ1020-03 | 8 [°] | 아니오 | 62 [N] | |
설치 크기: GZ1030 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 통합 조회 기능을 갖춘 그리퍼 조 | 폐쇄 시 파지력 | |
GZ1030-01 | 11 [°] | 아니오 | 130 [N] | |
GZ1030-02 | 11 [°] | 예 | 130 [N] | |
GZ1030-03 | 11 [°] | 아니오 | 130 [N] | |
설치 크기: GZ1040 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 통합 조회 기능을 갖춘 그리퍼 조 | 폐쇄 시 파지력 | |
GZ1040-01 | 10 [°] | 아니오 | 315 [N] | |
GZ1040-02 | 10 [°] | 예 | 315 [N] | |
GZ1040-03 | 10 [°] | 아니오 | 315 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/8/f/csm_SOM_SCH_FUN_GZ1000__SALL__AIN__V3_e9fc395849.png)
- 그리퍼 조
다양한 타입으로 구입 가능 - 위치 조회
인덕티브 근접 스위치로 - 복귀 스프링
커팅 에지 개방을 위함 - 고정 및 위치 설정
스레드/관통 보어를 통해 개방 - 구동
단동 공압 실린더 - 하우징
수명 증가를 위해 하드 코팅된 표면 - 고정 및 위치 설정
끼워 맞춤 방식을 이용, 스레드 및 잠금 너트 - 에너지 공급