GZ1040-02
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GZ1040__SALL__AIN__V5.png)
장비/옵션
- 200만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP30
- 인덕티브 센서
- 조회 기능을 갖춘 톱니형 조
기술 데이터
조당 스트로크 | 10 [°] |
통합 조회 기능을 갖춘 그리퍼 조 | 예 |
폐쇄 시 파지력 | 315 [N] |
폐쇄 모멘트 | 4.4 [Nm] |
폐쇄 시간 | 0.02 [s] |
개방 시간 | 0.04 [s] |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 6 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 2 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP30 |
무게 | 0.17 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/8/f/csm_SOM_SCH_FUN_GZ1000__SALL__AIN__V3_e9fc395849.png)
- 그리퍼 조
다양한 타입으로 구입 가능 - 위치 조회
인덕티브 근접 스위치로 - 복귀 스프링
커팅 에지 개방을 위함 - 고정 및 위치 설정
스레드/관통 보어를 통해 개방 - 구동
단동 공압 실린더 - 하우징
수명 증가를 위해 하드 코팅된 표면 - 고정 및 위치 설정
끼워 맞춤 방식을 이용, 스레드 및 잠금 너트 - 에너지 공급