흡입기
시리즈 OV
- 사용 분야
긴 면, 좁은 면 및 표면이 약간 울퉁불퉁한 면 - 특징
금속 기본 플레이트의 유형에 따라 탄성 실링 립 회전 방지용 이어 클램프가 공급 사양에 포함되어 있음
설치 크기: OV3-10 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
---|---|---|---|---|
OV3-10 | 2 [N] | 0.2 [cm³] | 1 | |
OV3-10L | 2 [N] | 0.2 [cm³] | 1 | |
OV3-10SI | 2 [N] | 0.2 [cm³] | 1 | |
OV3-10NA | 2 [N] | 0.2 [cm³] | 1 | |
OV3-10SA | 2 [N] | 0.2 [cm³] | 1 | |
OV3-10TPU | 2 [N] | 0.2 [cm³] | 1 | |
설치 크기: OV5-15 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
OV5-15 | 5 [N] | 0.2 [cm³] | 1 | |
OV5-15L | 5 [N] | 0.2 [cm³] | 1 | |
OV5-15SI | 5 [N] | 0.2 [cm³] | 1 | |
OV5-15NA | 5 [N] | 0.2 [cm³] | 1 | |
OV5-15SA | 5 [N] | 0.2 [cm³] | 1 | |
OV5-15TPU | 5 [N] | 0.2 [cm³] | 1 | |
설치 크기: OV6-18 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
OV6-18 | 6 [N] | 0.3 [cm³] | 1 | |
OV6-18L | 6 [N] | 0.3 [cm³] | 1 | |
OV6-18SI | 6 [N] | 0.3 [cm³] | 1 | |
OV6-18NA | 6 [N] | 0.3 [cm³] | 1 | |
OV6-18SA | 6 [N] | 0.3 [cm³] | 1 | |
OV6-18TPU | 6 [N] | 0.3 [cm³] | 1 | |
설치 크기: OV8-24 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
OV8-24 | 12 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
OV8-24L | 12 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
OV8-24SI | 12 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
OV8-24NA | 12 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
OV8-24SA | 12 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
OV8-24TPU | 12 [N] | 0.4 [cm³] | 1 | |
설치 크기: OV10-30 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
OV10-30 | 19 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
OV10-30L | 19 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
OV10-30SI | 19 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
OV10-30NA | 16 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
OV10-30SA | 19 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
OV10-30TPU | 19 [N] | 0.6 [cm³] | 1 | |
설치 크기: OV12-36 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
OV12-36 | 29 [N] | 0.8 [cm³] | 1 | |
OV12-36L | 29 [N] | 0.8 [cm³] | 1 | |
OV12-36SI | 29 [N] | 0.8 [cm³] | 1 | |
OV12-36NA | 29 [N] | 0.8 [cm³] | 1 | |
OV12-36SA | 29 [N] | 0.8 [cm³] | 1 | |
OV12-36TPU | 29 [N] | 0.8 [cm³] | 1 | |
설치 크기: OV15-45 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
OV15-45 | 45 [N] | 2.3 [cm³] | 2 | |
OV15-45L | 45 [N] | 2.3 [cm³] | 2 | |
OV15-45SI | 45 [N] | 2.3 [cm³] | 2 | |
OV15-45NA | 45 [N] | 2.3 [cm³] | 2 | |
OV15-45SA | 45 [N] | 2.3 [cm³] | 2 | |
OV15-45TPU | 45 [N] | 2.3 [cm³] | 2 | |
설치 크기: OV20-60 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
OV20-60 | 82 [N] | 3.4 [cm³] | 2 | |
OV20-60L | 82 [N] | 3.4 [cm³] | 2 | |
OV20-60SI | 82 [N] | 3.4 [cm³] | 2 | |
OV20-60NA | 82 [N] | 3.4 [cm³] | 2 | |
OV20-60SA | 82 [N] | 3.4 [cm³] | 2 | |
OV20-60TPU | 82 [N] | 3.4 [cm³] | 2 | |
설치 크기: OV25-75 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
OV25-75 | 125 [N] | 5.6 [cm³] | 2 | |
OV25-75L | 125 [N] | 5.6 [cm³] | 2 | |
OV25-75SI | 125 [N] | 5.6 [cm³] | 2 | |
OV25-75NA | 125 [N] | 5.6 [cm³] | 2 | |
OV25-75SA | 125 [N] | 5.6 [cm³] | 2 | |
OV25-75TPU | 125 [N] | 5.6 [cm³] | 2 | |
설치 크기: OV28-85 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
OV28-85 | 161 [N] | 8.1 [cm³] | 2 | |
OV28-85L | 161 [N] | 8.1 [cm³] | 2 | |
OV28-85SI | 161 [N] | 8.1 [cm³] | 2 | |
OV28-85NA | 161 [N] | 8.1 [cm³] | 2 | |
OV28-85SA | 161 [N] | 8.1 [cm³] | 2 | |
OV28-85TPU | 161 [N] | 8.1 [cm³] | 2 | |
설치 크기: OV35-100 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | 연결부 종류 | |
OV35-100 | 240 [N] | 11.8 [cm³] | 2 | |
OV35-100L | 240 [N] | 11.8 [cm³] | 2 | |
OV35-100SI | 240 [N] | 11.8 [cm³] | 2 | |
OV35-100NA | 240 [N] | 11.8 [cm³] | 2 | |
OV35-100SA | 240 [N] | 11.8 [cm³] | 2 | |
OV35-100TPU | 240 [N] | 11.8 [cm³] | 2 |