흡입기
시리즈 OV
OV6-18NA
OV6-18NA
흡입기
시리즈 OV
사용 분야
긴 면, 좁은 면 및 표면이 약간 울퉁불퉁한 면
특징
금속 기본 플레이트의 유형에 따라 탄성 실링 립 회전 방지용 이어 클램프가 공급 사양에 포함되어 있음
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
이론적 흡입력
6 [N]
용량
0.3 [cm³]
연결부 종류
1
치수 A
1 [mm]
치수 B
6 [mm]
치수 D2
8.5 [mm]
치수 H
12 [mm]
치수 L
18 [mm]