WER4000LLA03-05-A

에너지 요소
시리즈 WER4000

기술 데이터
적합비고정 부품
연결 종류플러그-인 커넥터
전원전압630 [V]
정격 전류150 [A]
접점 갯수3
기능부하 전력
시리즈WER4000
전송 유형전기식
연결부 종류프리 케이블 말단부
연결부 유형제작 가능
접합력55 [N]
해제력65 [N]
IEC 60529 준거 보호방식IP65
무게2 [kg]
적합한 고정 부품
접점 갯수 연결부 종류 연결부 나사산
WER4000FLA03-05-A 3 프리 케이블 말단부