WER4000FLA03-05-A
기술 데이터
적합 | 고정부품 |
연결 종류 | 플러그-인 커넥터 |
전원전압 | 630 [V] |
정격 전류 | 150 [A] |
접점 갯수 | 3 |
기능 | 부하 전력 |
시리즈 | WER4000 |
전송 유형 | 전기식 |
연결부 종류 | 프리 케이블 말단부 |
연결부 유형 | 제작 가능 |
접합력 | 55 [N] |
해제력 | 65 [N] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP65 |
무게 | 2.2 [kg] |
적절한 로트
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LLA03-05-A | 3 | 프리 케이블 말단부 |