WER3000FPL04-06-A
기술 데이터
유동적 커플링 갯수 | 4 |
적합 | 고정부품 |
연결부 나사산 | G1/8" |
시리즈 | WER3000 |
작동 압력 | -0.6 ... 10 [bar] |
전송 유형 | 공압식 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.13 [kg] |
적절한 로트
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LPL04-06-A | G1/8" | |||
WER3000LLN00-00-A |