공압 전송을 통한 모든 에너지 요소
유동적 커플링 갯수 | 연결부 나사산 | 작동 압력 | 매체당 유량 | 공구 교환기에 적합 | 제품 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | 더 읽어보기 | |
1 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | 더 읽어보기 | |
1 | G3/8" | -0.6 ... 10 [bar] | 1100 [l/min] | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | 더 읽어보기 | |
2 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | 750 [l/min] | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | 더 읽어보기 | |
2 | G1/8" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 | 더 읽어보기 | |
2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 | 더 읽어보기 | |
4 | G1/8" | -0.6 ... 10 [bar] | 270 [l/min] | WWR100 WWR125 WWR160 WWR1160 WWR1200 | 더 읽어보기 | |
4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | 더 읽어보기 | |
6 | G1/8" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | WWR1160 WWR1200 | 더 읽어보기 | |
6 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | 더 읽어보기 |