WER1000FPL04-12-B
기술 데이터
유동적 커플링 갯수 | 4 |
적합 | 고정부품 |
연결부 나사산 | M5 |
시리즈 | WER1000 |
작동 압력 | -0.6 ... 10 [bar] |
전송 유형 | 공압식 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.035 [kg] |
적절한 로트
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER1000LPL04-12-B | M5 | ![]() |