기타
정지 스트로크 조정 나사
시리즈 AI
AI-M8X1-53
AI-M8X1-53
정지 스트로크 조정 나사
시리즈 AI
M12 센서 수용부를 구비한 정지 스트로크 조정 나사
자체 어셈블리 가능한 센서 수용부를 구비한 정지 스트로크 조정 나사
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
고정 스레드
M8X1
센서에 적합-Ø
M12X1 [mm]
다운로드
예비 부품 BOM