정지 스트로크 조정 나사
시리즈 AI
![](/fileadmin/_processed_/7/e/csm_SOM_BIL_SER_AI__SALL__AIN__V1_708b72e019.png)
- M12 센서 수용부를 구비한 정지 스트로크 조정 나사
- 자체 어셈블리 가능한 센서 수용부를 구비한 정지 스트로크 조정 나사
주문 번호 | 고정 스레드 | 센서에 적합-Ø | |
---|---|---|---|
AI-M8X1-38 | M8X1 | M12X1 [mm] | |
AI-M8X1-53 | M8X1 | M12X1 [mm] | |
AI-M10X1-70 | M10X1 | M12X1 [mm] |
주문 번호 | 고정 스레드 | 센서에 적합-Ø | |
---|---|---|---|
AI-M8X1-38 | M8X1 | M12X1 [mm] | |
AI-M8X1-53 | M8X1 | M12X1 [mm] | |
AI-M10X1-70 | M10X1 | M12X1 [mm] |