그리퍼 부품
압력 부재
시리즈 ADS5000
ADS5004-01
ADS5004-01
Andrückstern
시리즈 ADS
압착 피스 ADS
공작물을 집어 올릴 때 압착 피스에 반대 방향으로 끝까지 이동합니다. 그리퍼를 내려놓거나 개방할 때 공작물은 스프링 예하중을 통해 클램핑 척 또는 이와 유사한 인테크로 인입됩니다.
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
사이즈에 적합
GPD5004
그리퍼 버전에 적합
N / S
최소 총 스프링력
16.5 [N]
최대 총 스프링력
41.0 [N]
무게
0.027 [kg]