Andrückstern
시리즈 ADS
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_ADS5000__SALL__AIN__V1.png)
- 압착 피스 ADS
공작물을 집어 올릴 때 압착 피스에 반대 방향으로 끝까지 이동합니다. 그리퍼를 내려놓거나 개방할 때 공작물은 스프링 예하중을 통해 클램핑 척 또는 이와 유사한 인테크로 인입됩니다.
주문 번호 | 사이즈에 적합 | 그리퍼 버전에 적합 | 최소 총 스프링력 | |
---|---|---|---|---|
ADS5003-01 | GPD5003 | N / S | 11 [N] | |
ADS5003-02 | GPD5003 | NC / NO / SC / SO | 11 [N] | |
ADS5004-01 | GPD5004 | N / S | 16.5 [N] | |
ADS5004-02 | GPD5004 | C / O | 16.5 [N] | |
ADS5006-01 | GPD5006 | N / S | 35.0 [N] | |
ADS5006-02 | GPD5006 | C / O | 35.0 [N] | |
ADS5006-05 | GED5006 | GED | 35.0 [N] | |
ADS5008-01 | GPD5008 | N / S | 62.0 [N] | |
ADS5008-02 | GPD5008 | C / O | 62.0 [N] | |
ADS5008-05 | GED5008 | GED | 62.0 [N] | |
ADS5010-01 | GPD5010 | N / S | 62.0 [N] | |
ADS5010-02 | GPD5010 | C / O | 62.0 [N] | |
ADS5010-05 | GED5010 | GED | 62.0 [N] | |
ADS5013-01 | GPD5013 | N / S | 50.0 [N] | |
ADS5013-02 | GPD5013 | C / O | 50.0 [N] | |
ADS5016-01 | GPD5016 | N / S | 73.0 [N] | |
ADS5016-02 | GPD5016 | C / O | 73.0 [N] | |
ADS5025-01 | GPD5025 | N / S | 85.0 [N] | |
ADS5025-02 | GPD5025 | C / O | 85.0 [N] | |
ADS5030-01 | GPD5030 | N / S | 121.0 [N] | |
ADS5030-02 | GPD5030 | C / O | 121.0 [N] |