FGR1050
![](/fileadmin/_processed_/f/9/csm_SOM_BIL_BAU_FGR__SALL__AIN__V2_44641eb790.png)
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 50 |
전향장치 수평 +/- | 4 [mm] |
최대 회전 각도 | 9 [°] |
센터링 보존력 | 250 [N] |
편심 보존력 | 140 [N] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
무게 | 1.8 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/6/8/csm_SOM_SCH_FUN_FGR__SALL__AIN__V3_9ff9681f93.png)
- 에너지 공급
센터링한다 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 로봇 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 구동장치 편심 클램핑
마찰 디스크있는 단동 공압 실린더 - 구동장치 센터링
120° 간격의 테이퍼 피스톤이 있는 3 단동 공압 실린더 - 에너지 공급
편심 클램핑 - 힘 전달
직접 그리고 손실이 적게 테이퍼 / 마찰 디스크 통해 - 균형 보정
위치 부정밀을 힘을 가하지 않고 균형 보정 +/- 4 mm 스트로크까지 균형 보정 스트로크