축균형 보정
시리즈 FGR

  • 유연한 접합과정
    유연한 움직임은 극히 미소한 접합 과정 조차도 단시간내에 실시하는 것을 가능하게 합니다.
  • 단동 공압 실린더
    간단한 컨트롤 및 호스 설치 번거로움 감소를 위해
  • 중심 및 편심 고정가능
    최적 공정을 위해, 각 요구에 따라 균형 보정 위치를 클램프로 조이거나 중심으로 잠금할 수 있습니다.
설치 크기: FGR1040
주문 번호EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지전향장치 수평 +/-최대 회전 각도
FGR1040TK 402 [mm]12 [°]
설치 크기: FGR1050
주문 번호EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지전향장치 수평 +/-최대 회전 각도
FGR1050TK 504 [mm]9 [°]
  1. 에너지 공급
    센터링한다
  2. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  3. 로봇 플랜지
    EN ISO 9409-1 부품회로
  4. 구동장치 편심 클램핑
    마찰 디스크있는 단동 공압 실린더
  5. 구동장치 센터링
    120° 간격의 테이퍼 피스톤이 있는 3 단동 공압 실린더
  6. 에너지 공급
    편심 클램핑
  7. 힘 전달
    직접 그리고 손실이 적게 테이퍼 / 마찰 디스크 통해
  8. 균형 보정
    위치 부정밀을 힘을 가하지 않고 균형 보정 +/- 4 mm 스트로크까지 균형 보정 스트로크