GD10

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD

"유연성"

  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
    단 하나의 그리퍼 타입으로 수 많은 애플리케이션 유형을 충족시킵니다.
  • 그리퍼 조 공급 물품에 포함
    구조 복잡성, 생산 비용 및 최초 작동까지 소요되는 시간을 감소시킵니다.
  • 연속 스트로크 조정
    선택적으로 구입 가능한 스트로크 제한을 통해 스트로크를 애플리케이션에 맞게 개별적으로 조정할 수 있고, 스트로크 조회도 가능합니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP40
  • 인덕티브 센서
기술 데이터
조당 스트로크180 [°]
폐쇄 시 최소 그리퍼 지름5 [mm]
폐쇄 시 최대 그리퍼 지름45 [mm]
개방 시 최소 그리퍼 지름11 [mm]
개방 시 최대 그리퍼 지름51 [mm]
폐쇄 시 그립핑 모멘트1 [Nm]
개방 시 그립핑 모멘트1 [Nm]
폐쇄 시간0.07 [s]
개방 시간0.07 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 3 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 +5 [°C]
최대 작동온도 +60 [°C]
사이클 당 실린더 부피20 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.22 [kg]
장점 세부 정보
  1. 원형 경로 상에서 그리퍼 이동
    다양한 공작물 지름
  2. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  3. 유성 기어
    그리퍼 조의 동기식 동작
  4. 그리퍼 조로서 표준 핀
  5. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  6. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  7. 에너지 공급
    방사 방향 및 축 방향 가능
  8. 샤프트 돌기
    조회 센서와 같은 액세서리 설치용