KAW500-12
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_KAW500__SALL__AIN__V1.png)
기술 데이터
연결부 나사산 | M12 |
연결부 종류 | 소켓 |
연결부 유형 | 소켓 |
설비 버전 | 각도 |
접점 갯수 | 3 |
정격 전압 | 250 [V] |
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) | 4 [A] |
절연 저항 | ≥108Ω |
체적 저항 | ≤5mΩ |
접점 소재 | 금속, CuSn, 금도금 |
접점 캐리어 소재 | 플라스틱, TPU, BK |
그리프 바디 소재 | 플라스틱, TPU, BK |
커플링 너트 소재 | 금속, CuZn, 니켈 도금 |
실링 소재 | FPM/FKM |
케이블 외피 재료 | PUR |
케이블 길이 | 5 [m] |
케이블-Ø | 4.3 [mm] |
전도체 단면의 전도체 개수 | 3x0.34 [mm²] |
굽힘 반경 | 10xØ |
작동 온도 (고정) | -40 ... +90 [°C] |
온도 범위(드래그 체인) | -25 ... +60 [°C] |
라인 공칭 전압 | ≤300 [V] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP67 |
허용 | UL /CSA |
엔드 조립 | 열린 케이블 엔드 |
난연성 | 예 |
내해수성 | 예 |
재활용 가능 | 예 |
LABS 불포함 | 예 |
RoHS 준수 | 예 |
산 및 알칼리 내성 | 예 |
내오존성 | 예 |
내자외선성 | 예 |
내가수분해성 | 예 |
드래그 체인 가능 | 예 |
토션 가능 | 예 |
용접 불꽃 내성 | 예 |
할로겐 불포함 | 예 |
실리콘 불포함 | 예 |
내유성 | 예 |