마그네틱 그리퍼
시리즈 HPM2000
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_SOM_BIL_SER_HPM2046N-04-A-HPM2046N-04-A-01__SALL__AIN__V2_fca4f16891.png)
- 비상 시 안전한 정지(OFF)
영구 자석이 압력 강하 시에도 배터리 셀을 안전하게 고정합니다. - 보안 쿼리
솔레노이드 위치 및 배터리 셀을 쿼리하여 운송을 시작하기 전에 배터리 셀이 적용되고 솔레노이드가 활성화되었는지 확인할 수 있습니다. - 통제되지 않은 방전으로부터 안전
절연 접촉면은 배터리 셀이 시스템을 통해 제어할 수 없이 방전되는 것을 방지합니다.
시리즈 특징
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP54
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
설치 크기: HPM2046 | ||||
주문 번호 | 최소 유지력 | 최소 작동 압력 | 최대 작동 압력 | |
---|---|---|---|---|
HPM2046N-04-A | 65 [N] | 3 [bar] | 6.5 [bar] | |
HPM2046N-04-A-01 | 65 [N] | 3 [bar] | 6.5 [bar] |
![](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_SOM_SCH_FUN_HPM2000__SALL__AIN__V1_a1f4f49411.png)
- 고정 및 위치 설정
다웰 핀과 실을 사용하여 액세서리로 제공되는 Z-보정 - 에너지 공급
어댑터 플레이트를 통해 튜브리스 가능 - 슬롯 조회
자기장 센서를 통해 솔레노이드 위치 쿼리하기 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 영구 자석
높은 유지력 - 접폭판
배터리 셀 직경 46mm에 적합 배터리 셀에 대한 절연 센터링 보조 장치 HPM2046N-04-A 포함, HPM2046N-04-A-01 미포함 센터링 보조 기능으로 최대 +/-2mm의 센터 오프셋 가능 - 배터리 셀 쿼리
플런저와 유도식 근접 스위치를 결합하여 사용 가능