HPM2046N-04-A

마그네틱 그리퍼
시리즈 HPM2000

  • 비상 시 안전한 정지(OFF)
    영구 자석이 압력 강하 시에도 배터리 셀을 안전하게 고정합니다.
  • 보안 쿼리
    솔레노이드 위치 및 배터리 셀을 쿼리하여 운송을 시작하기 전에 배터리 셀이 적용되고 솔레노이드가 활성화되었는지 확인할 수 있습니다.
  • 통제되지 않은 방전으로부터 안전
    절연 접촉면은 배터리 셀이 시스템을 통해 제어할 수 없이 방전되는 것을 방지합니다.
장비/옵션
  • 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP54
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
기술 데이터
최소 유지력 65 [N]
최소 작동 압력 3 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +50 [°C]
사이클 당 실린더 부피25 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.36 [kg]
장점 세부 정보
  1. 고정 및 위치 설정
    다웰 핀과 실을 사용하여 액세서리로 제공되는 Z-보정
  2. 에너지 공급
    어댑터 플레이트를 통해 튜브리스 가능
  3. 슬롯 조회
    자기장 센서를 통해 솔레노이드 위치 쿼리하기
  4. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  5. 영구 자석
    높은 유지력
  6. 접폭판
    배터리 셀 직경 46mm에 적합 배터리 셀에 대한 절연 센터링 보조 장치 HPM2046N-04-A 포함, HPM2046N-04-A-01 미포함 센터링 보조 기능으로 최대 +/-2mm의 센터 오프셋 가능
  7. 배터리 셀 쿼리
    플런저와 유도식 근접 스위치를 결합하여 사용 가능