수동
시리즈 HKR
HKR5000A
HKR5000A
클램핑 요소
시리즈 HKR
제조사와 관계 없이 사용
원형 및 웨이브 가이드용
도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
클램핑 레버 회전
정비가 필요 없음
최대 50,000 정적 클램핑 주기
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
유지력
2000 [N]
정지 모멘트
50 [Nm]
웨이브 Ø
50 [mm]
죄임 모멘트
15.00 [Nm]
장착 방향
위에서
최대 길이 클램핑
76
스크레이퍼
-
무게
2.3 [kg]
장점 세부 정보
원형 가이드
원형 및 웨이브 가이드에 적합
플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장