밸브, 피팅, 액세서리
밸브, 피팅, 액세서리
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
수동
시리즈 HKR
클램핑 요소
시리즈 HKR
제조사와 관계 없이 사용
원형 및 웨이브 가이드용
도구 없이 개폐 가능(쌍안정)
클램핑 레버 회전
정비가 필요 없음
최대 50,000 정적 클램핑 주기
개요
장점 세부 정보
주문 번호
유지력
정지 모멘트
웨이브 Ø
HKR1200A
1200 [N]
7 [Nm]
12 [mm]
HKR1600A
1200 [N]
10 [Nm]
16 [mm]
HKR2000A
1200 [N]
12 [Nm]
20 [mm]
HKR2500A
1200 [N]
15 [Nm]
25 [mm]
HKR3000A
2000 [N]
30 [Nm]
30 [mm]
HKR4000A
2000 [N]
40 [Nm]
40 [mm]
HKR5000A
2000 [N]
50 [Nm]
50 [mm]
HKR6000A
2000 [N]
60 [Nm]
60 [mm]
원형 가이드
원형 및 웨이브 가이드에 적합
플라스틱 클램핑 레버
자유로운 조정 가능(들어 올려서 래칭 해제)
클램핑 조
가동 베어링에 의한 대칭적 힘 도입 보장