DKHS1260-00-A

클램핑 요소
시리즈 DKHS1000

  • 회전 축에서 최고의 정확도
    작동 가능한 기능 부품이 없으므로 백래시가 발생하지 않음 제어장치에서 구동장치 생략 가능
  • 가장 빠른 닫힘 시간과 무압력 안전 기능
    낮은 변위 및 하우징의 내부 응력을 기반으로 함
  • 뛰어난 사이클 수
    균열에 저항하는 탄성 범위의 하우징 변형률
기술 데이터
웨이브 Ø260 [mm]
1 arcsec에서 유지 토크1800 [Nm]
5 arcsec에서 유지 토크2600 [Nm]
장착 방향정면에서
최소 작동 압력 100.0 [bar]
최대 작동 압력110.0 [bar]
폐쇄 시간0.03 [s]
개방 시간0.05 [s]
스크레이퍼-
무게8.5 [kg]
장점 세부 정보
  1. 하우징
    예압된 공구강을 통한 유지 토크
  2. 하우징 연결
    연결 구조에 피팅
  3. 클램핑 범위
    회전 축의 유격 없는 클램핑
  4. 압력 챔버
    유압이 가해진 엘리먼트 열림
  5. 웨이브 연결
    회전 축에 연결
  6. 실링
    압력 하 예압 및 자체 보강
  7. 유지판
    위치에서 실링 보호 및 유지
  8. 유압 연결부
    O-링 및 주변 슬립 링을 통한 실링