클램핑 요소
시리즈 DKHS1000
- 회전 축에서 최고의 정확도
작동 가능한 기능 부품이 없으므로 백래시가 발생하지 않음 제어장치에서 구동장치 생략 가능 - 가장 빠른 닫힘 시간과 무압력 안전 기능
낮은 변위 및 하우징의 내부 응력을 기반으로 함 - 뛰어난 사이클 수
균열에 저항하는 탄성 범위의 하우징 변형률
주문 번호 | 웨이브 Ø | 1 arcsec에서 유지 토크 | 5 arcsec에서 유지 토크 | |
---|---|---|---|---|
DKHS1180-00-A | 180 [mm] | 800 [Nm] | 1300 [Nm] | |
DKHS1200-00-A | 200 [mm] | 1000 [Nm] | 1600 [Nm] | |
DKHS1220-00-A | 220 [mm] | 1500 [Nm] | 1900 [Nm] | |
DKHS1240-00-A | 240 [mm] | 1600 [Nm] | 2200 [Nm] | |
DKHS1260-00-A | 260 [mm] | 1800 [Nm] | 2600 [Nm] | |
DKHS1280-00-A | 280 [mm] | 2400 [Nm] | 3000 [Nm] | |
DKHS1300-00-A | 300 [mm] | 2500 [Nm] | 3100 [Nm] | |
DKHS1320-00-A | 320 [mm] | 2800 [Nm] | 3900 [Nm] | |
DKHS1340-00-A | 340 [mm] | 3000 [Nm] | 4200 [Nm] | |
DKHS1395-00-A | 395 [mm] | 4500 [Nm] | 6000 [Nm] | |
DKHS1460-00-A | 460 [mm] | 6000 [Nm] | 8000 [Nm] |
- 하우징
예압된 공구강을 통한 유지 토크 - 하우징 연결
연결 구조에 피팅 - 클램핑 범위
회전 축의 유격 없는 클램핑 - 압력 챔버
유압이 가해진 엘리먼트 열림 - 웨이브 연결
회전 축에 연결 - 실링
압력 하 예압 및 자체 보강 - 유지판
위치에서 실링 보호 및 유지 - 유압 연결부
O-링 및 주변 슬립 링을 통한 실링