MCPS1500MW-LP

클램핑 요소
시리즈 MCPS

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
HepcoMotionMLGB15MLGB..C타입 표시
HepcoMotionMLGB15MLGB..L타입 표시
HepcoMotionMLGB15MLGB..N타입 표시
IKOLWLF42LWLF..B타입 표시
IKOLWLF42LWLF..BCS타입 표시
IKOLWLF42LWLF..CS타입 표시
IKOLWLF42LWLFC..B타입 표시
IKOLWLF42LWLFG..B타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-W타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WL타입 표시
INATKDM..-W(KUEM..-W..)15KWEM..-WC타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWD타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWM타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWN타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWZ타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWM타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWN타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWZ타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEWZB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBW타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZLB타입 표시
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZMB타입 표시
NBSEBSW15A타입 표시
NBSEBSW15AY타입 표시
NBSEBSW15B타입 표시
NBSEBSW15BY타입 표시
NBSEBW15A타입 표시
NBSEBW15A-N타입 표시
NBSEBW15AY타입 표시
NBSEBW15AY-N타입 표시
NBSERSW15A타입 표시
NBSERW15A타입 표시
PMIMSD15MSD-M타입 표시
PMIMSD15MSD-LM타입 표시
HIWINMGW15MGW..C타입 표시
HIWINMGW15MGW..H타입 표시
기술 데이터
유지력145 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑525
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능ohne Abdeckband
유지력 플러스 연결360 [N]
무게0.2 [kg]
장점 세부 정보
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘
  7. 슬라이드 블록
    가동식 베어링용