클램핑 요소
시리즈 MCPS
![](/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ZIM_BIL_SER_MCPS__SALL__AIN__V2_5953e20461.png)
- 작게 만들기 가능
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 - 정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해 - 우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기 - 높은 유지력
PLUS- 공기로 조정 - 안전 부재
정전 시 안전한 클램프
주문 번호 | 유지력 | 최소 작동 압력 | 장착 방향 | |
---|---|---|---|---|
MCPS0901A | 80 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS0901A-LP | 80 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS0901H | 80 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS0901H-LP | 80 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS0912D | 80 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS0912D-LP | 80 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS0914L | 80 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS0914L-LP | 80 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS0900MW | 80 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS0900MW-LP | 80 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS1201A | 250 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS1201A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS1201M | 250 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS1201M-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS1202F | 250 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
MCPS1202F-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
MCPS1205A | 250 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS1205A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS1214L | 240 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS1214L-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS1217C | 250 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS1217C-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS1200MW | 250 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS1200MW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS1501H | 280 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS1501H-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS1501HW | 240 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
MCPS1501HW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
MCPS1501M | 280 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS1501M-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS1502F | 280 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS1502F-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS1503MW | 240 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS1503MW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS1504A | 280 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS1504A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS1505A | 280 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
MCPS1505A-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
MCPS1505E | 240 [N] | 5.5 [bar] | 정면에서 | |
MCPS1505E-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 정면에서 | |
MCPS1514L | 280 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS1514L-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS2001A | 400 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS2001A-LP | 300 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS2005A | 400 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS2005A-LP | 300 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS-TELEFON | ||||
MCPS2501H | 400 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS2501H-LP | 300 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS1701B | 250 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS1701B-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 위에서 | |
MCPS1500MW | 280 [N] | 5.5 [bar] | 위에서 | |
MCPS1500MW-LP | 145 [N] | 4 [bar] | 위에서 |
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_SCH_FUN_MCPS__SALL__AIN__V3_7de0ba4a8e.png)
- 미니어처 프로파일 레일 가이드
모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 슬라이드 블록
가동식 베어링용