MCPS1201A-LP

클램핑 요소
시리즈 MCPS

  • 작게 만들기 가능
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
CPCMR-M(MRU-M)12MR-ML타입 표시
CPCMR-M(MRU-M)12MR-MN타입 표시
HepcoMotionMLG12MLG..C타입 표시
HepcoMotionMLG12MLG..L타입 표시
HepcoMotionMLG12MLG..N타입 표시
IKOLWL12LWL..B타입 표시
IKOLWL12LWL..BCS타입 표시
IKOLWL12LWL..CS타입 표시
IKOLWL12LWLC..B타입 표시
IKOLWL12LWLG..B타입 표시
IKOML12ML타입 표시
IKOML12MLC타입 표시
IKOML12MLG타입 표시
INATKDM(KUEM)12KWEM타입 표시
INATKDM(KUEM)12KWEM..-C타입 표시
INATKDM(KUEM)12KWEM..-L타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SEB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SEBD타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SEBM타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SEBS타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SEBSN타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SEBZ타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SECB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SELB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SELBM타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SELBN타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SELBZ타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SEZB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SSZSB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SZB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SZCB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SZLB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SZMB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SZNB타입 표시
MISUMISTZL (Miniature)12(13)SZSB타입 표시
NBSEB12A타입 표시
NBSEB12A-N타입 표시
NBSEB12AY타입 표시
NBSEB12AY-N타입 표시
NBSEBS12A타입 표시
NBSEBS12AY타입 표시
NBSEBS12B타입 표시
NBSEBS12BM타입 표시
NBSEBS12BY타입 표시
NBSEBS12BYM타입 표시
NSKLU(L1U)12LAU..AL타입 표시
NSKLU(L1U)12LAU..AR타입 표시
NSKLU(L1U)12LAU..BL타입 표시
NSKLU(L1U)12LAU..TL타입 표시
NSKLU(L1U)12LAU..TR타입 표시
NSKLU(L1U)12LAU..UL타입 표시
NSKPU(P1U)12PAU..TR타입 표시
NSKPU(P1U)12PAU..UR타입 표시
PMIMSC12MSC-LM타입 표시
PMIMSC12MSC-M타입 표시
SchneebergerMN12MNN타입 표시
SchneebergerMN12MNNL타입 표시
SchneebergerMN12MNNS타입 표시
SchneebergerMN12MNNXL타입 표시
THKHSR12HSR..RM타입 표시
THKSRS12SRS..M타입 표시
THKSRS12SRS..N타입 표시
HIWINMGN12MGN..C타입 표시
HIWINMGN12MGN..H타입 표시
기술 데이터
유지력145 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑525
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
유지력 플러스 연결330 [N]
무게0.1 [kg]
장점 세부 정보
  1. 미니어처 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 미니어처 적용 - 프로파일 레일 가이드 주문 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘
  7. 슬라이드 블록
    가동식 베어링용