MBPS3501AS1-A

클램핑 요소
시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
PMIMSA35MSA..A타입 표시
PMIMSA35MSA..E타입 표시
PMIMSA35MSA..LA타입 표시
PMIMSA35MSA..LE타입 표시
PMIMSA35MSA..LS타입 표시
PMIMSA35MSA..S타입 표시
THKHSR35HSR..A타입 표시
THKHSR35HSR..AM타입 표시
THKHSR35HSR..B타입 표시
THKHSR35HSR..BM타입 표시
THKHSR35HSR..C타입 표시
THKHSR35HSR..CA타입 표시
THKHSR35HSR..CAM타입 표시
THKHSR35HSR..CB타입 표시
THKHSR35HSR..CBM타입 표시
THKHSR35HSR..HA타입 표시
THKHSR35HSR..HAM타입 표시
THKHSR35HSR..HB타입 표시
THKHSR35HSR..HBM타입 표시
THKHSR35HSR..LA타입 표시
THKHSR35HSR..LAM타입 표시
THKHSR35HSR..LB타입 표시
THKHSR35HSR..LBM타입 표시
THKHSR35HSR..LR타입 표시
THKHSR35HSR..LRM타입 표시
THKHSR35HSR..R타입 표시
THKHSR35HSR..RM타입 표시
THKHSR35HSR..YR타입 표시
THKHSR35HSR..YRM타입 표시
THKHSV35HSV..C타입 표시
THKHSV35HSV..R타입 표시
THKHRX35HRX..C타입 표시
THKHRX35HRX..LC타입 표시
THKHRX35HRX..V타입 표시
THKHRX35HRX..LV타입 표시
THKHRX35HRX..LR타입 표시
THKHRX35HRX..R타입 표시
기술 데이터
유지력2000 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑106
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
무게1.2 [kg]