MBPS2005AS1

클램핑 요소
시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16 볼20R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼20R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼20R1631 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼20R1632 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼20R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼20R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼20R1661 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼20R1662 (SKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼20R1665 (FKS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼20R1666 (SKS)타입 표시
CPCHRC(HRU)20HRC-FL타입 표시
CPCHRC(HRU)20HRC-FN타입 표시
CPCHRC(HRU)20HRC-ML타입 표시
CPCHRC(HRU)20HRC-MN타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..U타입 표시
기술 데이터
유지력1000 [N]
최소 작동 압력 4.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑94
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
무게0.51 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘