클램핑 플레이트
시리즈

  • 최적화된 높이의 소형 구조
  • 고정밀 시스템 어셈블리
  • 내장 공기 공급/분배
  • 내장 PLUS 연결
  • 요청 시 고급형 영점 클램핑 시스템으로 제공 가능
  • 다양한 장착 옵션
설치 크기: 062
주문 번호작동 모드최대 유지력작동 압력
SPN062P2E6SD-B공압식2xM86 ... 7 [bar]
SPN062P2E4SD-B공압식2xM84 ... 7 [bar]
SPN062P4E6SD-B공압식4xM86 ... 7 [bar]
SPN062P4E4SD-B공압식4xM84 ... 7 [bar]
SPN062P6E6SD-B공압식6xM86 ... 7 [bar]
SPN062P6E4SD-B공압식6xM84 ... 7 [bar]
설치 크기: 112
주문 번호작동 모드최대 유지력작동 압력
SPN112P2E6SD-B공압식2xM10/M126 ... 7 [bar]
SPN112P2E4SD-B공압식2xM10/M124 ... 7 [bar]
SPN112P4E6SD-B공압식4xM10/M126 ... 7 [bar]
SPN112P4E4SD-B공압식4xM10/M124 ... 7 [bar]
SPN112P6E6SD-B공압식6xM10/M126 ... 7 [bar]
SPN112P6E4SD-B공압식6xM10/M124 ... 7 [bar]
설치 크기: 138
주문 번호작동 모드최대 유지력작동 압력
SPN138P2E6SD-B공압식2xM12/M166 ... 7 [bar]
SPN138P2E4SD-B공압식2xM12/M164 ... 7 [bar]
SPN138P4E6SD-B공압식4xM12/M166 ... 7 [bar]
SPN138P4E4SD-B공압식4xM12/M164 ... 7 [bar]
SPN138P6E6SD-B공압식6xM12/M166 ... 7 [bar]
SPN138P6E4SD-B공압식6xM12/M164 ... 7 [bar]