SPN112P2E4SD-B
![](/fileadmin/_processed_/7/d/csm_ZIM_BIL_BAU_SPANNPLATTE-2-FACH__SALL__AIN__V2_0bc8ab670b.png)
장비/옵션
- PLUS 연결
기술 데이터
작동 모드 | 공압식 |
최대 유지력 | 2xM10/M12 |
작동 압력 | 4 ... 7 [bar] |
파지력 | 2x4 [kN] |
PLUS 연결이 있는 견인력 | 2x10 [kN] |
작동 온도 | -10 ... +70 [°C] |
회전 방지 | 예 |
PLUS 연결 | 예 |
에어 클리닝 | 아니요 |
피스톤 위치 감지 | 아니요 |
장착면 모니터링 | 아니요 |
재료 | 강 스테인리스 스틸 / 스틸 |
무게 | 19.8 [kg] |