Branche standard

휠 허브 핸들링 시스템

도전과제
  • 그리핑 지점에서 큰 직경 차이
  • 공작물 버전의 감지
  • 압력 손실 시 공작물 고정
해결책

다양한 버전의 휠 허브 조립 시 핸들링 및 그 이후 임시 보관용 랙 시스템에 보관하기. 무거운 부품 무게와 측면 그리퍼 배열로 인해 GH7600 시리즈의 Zimmer 표준 그리퍼를 기반으로 한 특히 견고한 그리핑 콘셉트가 구현되었습니다. 이러한 방식으로 개별 공정 단계에서 정확한 위치의 풋다운 및 픽업을 정확하게 구현할 수 있었습니다. 형상 결합식 그리퍼 조와 관련하여 추가로 통합된 표준 클램핑 요소는 압력 손실 시 공작물이 고정되도록 보장합니다.

  • Zimmer 표준 롱 스트로크 그리퍼
  • 통합된 위치 측정 시스템
  • Zimmer 안전 클램핑
하이라이트 및 기술 데이터
  • IP64
  • 공압식
  • 외부 그립
기술 데이터
동력 종류PNEU
최대 파지력8500 [N]
그리핑 컨셉FORM
그리핑 스프링KLE
최대 스트로크200 [mm]
IP 등급IP64
시스템 중량120 [kg]
최대 공작물 중량82 [kg]
최대 공작물 온도40 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지