클램핑 요소
시리즈 RBPS
- 공정 안정적인 조회
모니터링 열림/닫힘 상태(옵션) - 정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해 - 우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기 - 안전 부재
정전 시 안전한 브레이크 - 간단한 상태 확인
자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
주문 번호 | 유지력 | 정격 작동 압력 | 웨이브 Ø | |
---|---|---|---|---|
RBPS0500-A | 3500 [N] | 5 [mm] | ||
RBPS0600-A | 3500 [N] | 6 [mm] | ||
RBPS0800-A | 3500 [N] | 8 [mm] | ||
RBPS1000-A | 3500 [N] | 10 [mm] | ||
RBPS1200-A | 10000 [N] | 12 [mm] | ||
RBPS1400-A | 10000 [N] | 14 [mm] | ||
RBPS1500-A | 10000 [N] | 15 [mm] | ||
RBPS1600-A | 10000 [N] | 16 [mm] | ||
RBPS1800-A | 10000 [N] | 18 [mm] | ||
RBPS2000-A | 10000 [N] | 20 [mm] | ||
RBPS2200-A | 18000 [N] | 22 [mm] | ||
RBPS2400-A | 18000 [N] | 24 [mm] | ||
RBPS2500-A | 18000 [N] | 25 [mm] | ||
RBPS2600-A | 18000 [N] | 26 [mm] | ||
RBPS2800-A | 18000 [N] | 28 [mm] | ||
RBPS3000-A | 35000 [N] | 30 [mm] | ||
RBPS3200-A | 35000 [N] | 32 [mm] | ||
RBPS3500-A | 35000 [N] | 35 [mm] | ||
RBPS3600-A | 35000 [N] | 36 [mm] | ||
RBPS3800-A | 35000 [N] | 38 [mm] | ||
RBPS4000-A | 35000 [N] | 40 [mm] | ||
RBPS4200-A | 35000 [N] | 42 [mm] | ||
RBPS4500-A | 35000 [N] | 45 [mm] | ||
RBPS5000-A | 52000 [N] | 50 [mm] | ||
RBPS6000-A | 52000 [N] | 60 [mm] | ||
RBPS5500-A | 52000 [N] | 55 [mm] |
- 웨지 기어
피스톤과 그리프 사이 힘의 변환 - 클램프와 브레이크용 그리프
원형 가이드에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
링 피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘 - 뚜겅
- 통합 슬롯(RBPS12 규격 이상)
마그네틱 센서의 고정 및 위치 설정(옵션)