건축 자재 취급 시스템
![](/fileadmin/_processed_/5/4/csm_ZIM_BIL_SYS_01SYS003741-01__SALL__AIN__V1_928f5fc55f.png)
도전과제
다양한 스톤을 레이어별로 처리합니다.
해결책
서보 평행 그리퍼로 레이어를 중앙에서 닫을 수 있습니다. 그리퍼 죠는 안전한 취급을 위해 특수 코팅되어 있습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP40
- AC 서보 모터 구동
- 외부 그립
기술 데이터
동력 종류 | 전기식 |
그리핑 컨셉 | KRAFT |
그리핑 스프링 | KLE |
최대 스트로크 | 640 [mm] |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 210 [kg] |
내장 표준 구성 요소