Innovation in Woodworking!
Zimmer Group은 25년 이상 목공 분야에서 가장 혁신적인 회사 중 하나였으며, 1990년대와 2000년대에는 무엇보다 싱크탱크와 OEM 공급업체로서 머시닝 헤드의 세계 최초 E 인터페이스와 같은 선구적인 솔루션으로 시장에 혁명을 일으켰습니다. 오늘날 당사는 최고의 유연성과 확장성 및 생산성에 주안점을 둔 프로세스 체인에서 정교한 하이테크를 제공합니다. 이를 위해 디지털 트윈과 같은 최신 개발 기술과 시뮬레이션 방법을 선택하여 이를 기반으로 최대 유연성을 가진 제조 및 조립 셀 일체를 설계하고 구현합니다.
이러한 혁신적인 기계 콘셉트의 기초는 무엇보다도 공작물 이송을 위한 확장 가능한 고유연성 이송 모듈입니다. 개별적이고 독립적으로 상호 제어 가능한 이송 장치(셔틀)는 컨베이어 벨트에 의한 고정적인 이송 결합을 필요로 하지 않습니다. 요구에 맞게 완전한 확장성과 원하는 수의 셔틀을 갖춘 매우 신속하고 매우 동적인 이송 사이클을 구성할 수 있습니다.
복잡한 시스템에서 구성 요소의 상호 작용
- 다양한 그리핑 기술 분야에서 수십 년 간의 경험이 목공 분야의 그리핑 기술에 접목되었습니다.
- Zimmer Group 그리핑 기술은 고객의 요구 사항에 맞게 개별적으로 설계됩니다.
- 개별화된 그리퍼 조가 있는 표준화되고 안정적인 그리퍼를 사용하여 긴 서비스 수명을 보장합니다.
- 소형 패널에서 대형 패널 형식에 이르기까지 Zimmer Group 그리퍼는 모든 것을 견고하고 확실하게 제어할 수 있습니다.
- 기계식 그리퍼든 석션 암이든 Zimmer Group의 제품을 사용하면 단일 소스에서 모든 것을 얻을 수 있습니다.
- Zimmer Group은 단순한 그리퍼에서 목공 분야의 완전 자동화된 그리핑 솔루션에 이르기까지 전체 범위를 포함합니다.
- Zimmer Group은 목공 분야에서 IMA Schelling Group GmbH와 같은 명성있는 회사와 긴밀하게 협력하고 있습니다.