LWR50L-21-00001-A

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 LWR

  • 내장 컨트롤러 장착 서보 드라이브
기술 데이터
조당 스트로크, 조절 가능40 [mm]
제어IO-Link
작동 온도5 ... +50 [°C]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게1.2 [kg]
전기 에너지 전달통합
잠금 스트로크1 [mm]
X, Y 반복정밀도0,05 [mm]
Z 반복정밀도0,05 [mm]
조임력50 [N]
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 1.0 [mm]
시리즈에 적합LWR50F-xx-03/04/05
케이블 가이드외장
동력종류전동식
드라이브BLDC 모터
최소 파지력100 [N]
정격 파지력1000 [N]
제어 시간0,1 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0,3 [kg]
그리퍼 조 최대 길이100 [mm]
위치 설정 모드에서 최대 이동 속도60 [mm/s]
반복정밀도 +/-0.02 [mm]
전압24 [V]
최대 소비 전력5 [A]
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리3 [mm]