큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 LWR
![](/fileadmin/_processed_/5/4/csm_SOM_BIL_ART_LWR50L-21-00001-A__SALL__AIN__V1_9e11a02158.png)
- 내장 컨트롤러 장착 서보 드라이브
- 용도 및 가공물에 따라 민감하고 강력한 디자인
- IO-Link 제어
- LWR 고정 부품과 함께 사용 (IO-Link / RS485)
- 서보 기술 덕분에 더 큰 공작물 및 다양한 치수의 적용에 최적
주문 번호 | 조당 스트로크, 조절 가능 | 제어 | 작동 온도 | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-21-00001-A | 40 [mm] | IO-Link | 5 ... +50 [°C] | |
LWR50L-21-00002-A | 60 [mm] | IO-Link | 5 ... +50 [°C] | |
LWR50L-22-00001-A | 40 [mm] | IO-Link | 5 ... +50 [°C] | |
LWR50L-22-00002-A | 60 [mm] | IO-Link | 5 ... +50 [°C] |