WWR1200L

공구교환기
시리즈 WWR1000

  • 압력 급감 시 안전 유지
    축전지와 기계 자체 잠금 장치의 조합으로 만들어진 다중 시스템이 기계 안전 보장
  • 취급 무게는 1톤까지
    초대형 로봇으로도 여러분은 이 교환기로 공정를 안전하게 유지하면서 자동 교환 과정을 실시할 수 있습니다
  • 다양한 신호 전송 시스템
    당사의 풍부한 프로젝트 성공 경험을 통해 어떤 신호라도 고객의 요구에 적합한 솔루션 제시
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 200
전기 에너지 전달옵션
유동적 에너지 전달옵션
잠금시 자동로크기계식
반복정밀도 +/-0.02 [mm]
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 3.0 [mm]
작동 압력6 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
무게8.6 [kg]
권장 취급 무게1000 [kg]
장점 세부 정보
  1. 고정부품
    로봇측 조립
  2. 센터링 볼트
    비고정 부품의 회전방지장치 및 위치결정
  3. 비고정 부품
    공구측 조립
  4. 잠금 볼트
    잠금 슬리브 조정되었음
  5. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  6. 내장된 스프링
    압력 하락시 에너지 저장
  7. 피스톤 위치 문의
    인덕티브 근접 스위치로
  8. 잠금 슬리브
  9. 로봇 플랜지
    EN ISO 9409-1 부품회로
  10. 에너지 요소 고정