WWR63F-B

공구교환기
시리즈 WWR

  • 압력 급감 시 안전 유지
    스프링 어큐뮬레이터와 높은 비율의 조합으로 안전한 기계 보장
  • 평면적인 디자인
    극도로 납작한 구조로 로봇의 과부하 시간을 최소화하고, 더 작고 알맞은 크기로 사용 가능
  • 다양한 신호 전송 시스템
    당사의 풍부한 프로젝트 성공 경험을 통해 어떤 신호라도 고객의 요구에 적합한 솔루션 제시
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 63
공압 에너지 전달6 [숫자]
매체당 유량170 [l/min]
전기 에너지 전달옵션
잠금시 자동로크기계식
잠금 스트로크1 [mm]
Z 반복정밀도0.01 [mm]
X, Y 반복정밀도0,02 [mm]
접합력110 [N]
해제력60 [N]
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 1.65 [mm]
작동 압력4 ... 10 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피9 [cm³]
관성모멘트2.3 [kgcm²]
무게0.37 [kg]
권장 취급 무게50 [kg]
장점 세부 정보
  1. 에너지 요소 고정
  2. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  3. 내장된 스프링
    압력 하락시 에너지 저장
  4. 로봇 플랜지
    EN ISO 9409-1 부품회로
  5. 피스톤 위치 문의
    자기 필드 센서통해
  6. 잠금 볼트
    잠금 슬리브 조정되었음
  7. 잠금 슬리브
    높은 모멘트 수용
  8. 내장된 공기통과
    공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능
  9. 비고정 부품
    공구측 조립
  10. 고정부품
    로봇측 조립