WWR125F-B
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 125 |
공압 에너지 전달 | 10 [숫자] |
매체당 유량 | 500 [l/min] |
전기 에너지 전달 | 옵션 |
유압 에너지공급 | 옵션 |
잠금시 자동로크 | 기계식 |
잠금 스트로크 | 1.3 [mm] |
Z 반복정밀도 | 0.01 [mm] |
X, Y 반복정밀도 | 0,02 [mm] |
접합력 | 150 [N] |
해제력 | 80 [N] |
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 | 2.85 [mm] |
작동 압력 | 4 ... 10 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 80 [cm³] |
관성모멘트 | 48 [kgcm²] |
무게 | 2.2 [kg] |
권장 취급 무게 | 230 [kg] |
장점 세부 정보
- 에너지 요소 고정
- 구동
이중 작동 공압 실린더 - 내장된 스프링
압력 하락시 에너지 저장 - 로봇 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 피스톤 위치 문의
자기 필드 센서통해 - 잠금 볼트
잠금 슬리브 조정되었음 - 잠금 슬리브
높은 모멘트 수용 - 내장된 공기통과
공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능 - 비고정 부품
공구측 조립 - 고정부품
로봇측 조립