흡입기
시리즈 SP
SP120-10EPDM
SP120-10EPDM
흡입기
시리즈 SP
사용 분야
거친 표면, 일정 구조의 형태가 있는 표면(예: 체크무늬가 있는 플레이트, 목재 등)
특징
탄성이 높아 변형이 잘 되는 실링 엣지 알루미늄 캐리어 플레이트가 있어 견고하고 저항력이 높음 횡력 수용을 위한 노브 커버가 달린 NBR
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
이론적 흡입력
628 [N]
용량
131 [cm³]
G1
G1/4"
치수 A
2.5 [mm]
치수 D1
120 [mm]
치수 D2
128 [mm]
치수 H
15 [mm]