흡입기
시리즈 SP
- 사용 분야
거친 표면, 일정 구조의 형태가 있는 표면(예: 체크무늬가 있는 플레이트, 목재 등) - 특징
탄성이 높아 변형이 잘 되는 실링 엣지 알루미늄 캐리어 플레이트가 있어 견고하고 저항력이 높음 횡력 수용을 위한 노브 커버가 달린 NBR
설치 크기: SP80 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | G1 | |
---|---|---|---|---|
SP80-7EPDM | 274 [N] | 55 [cm³] | G1/4" | |
설치 크기: SP120 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | G1 | |
SP120-10EPDM | 628 [N] | 131 [cm³] | G1/4" | |
설치 크기: SP160 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 용량 | G1 | |
SP160-10EPDM | 1232 [N] | 277 [cm³] | G1/4" |