WER3000LSI13-11-A
기술 데이터
적합 | 비고정 부품 |
연결 종류 | 플러그-인 커넥터 |
전원전압 | 63 [V] |
정격 전류 | 6 [A] |
접점 갯수 | 13+6 |
기능 | 도구 코딩 |
시리즈 | WER3000 |
전송 유형 | 전기식 |
연결부 종류 | 원형 플러그 |
연결부 유형 | 소켓 |
연결부 나사산 | M23 |
접합력 | 70 [N] |
해제력 | 70 [N] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.16 [kg] |
적합한 고정 부품
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI19-00 | 19 | 원형 플러그 | M23 | ![]() |
WER3000FSI14-01-A | 14+5 센서 | 원형 플러그 | M23 | ![]() |
WER3000FSI14-02-A | 14+5 센서 | 원형 플러그 | M23 | ![]() |