WER3000FSI19-00

에너지 요소
시리즈 WER3000

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
기술 데이터
적합고정부품
연결 종류플러그-인 커넥터
전원전압63 [V]
정격 전류6 [A]
접점 갯수19
기능신호 전력
시리즈WER3000
전송 유형전기식
연결부 종류원형 플러그
연결부 유형
연결부 나사산M23
접합력70 [N]
해제력50 [N]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.13 [kg]
적절한 로트
접점 갯수 연결부 종류 연결부 나사산
WER3000LSI12-00 12 원형 플러그 M23
WER3000LSI19-00 19 원형 플러그 M23
WER3000LSI13-11-A 13+6 원형 플러그 M23
WER3000LLN00-00-A
WER3000LSI04-14-A 4x3 원형 플러그 M8
WER3000LSI08-14-A 4x4 원형 플러그 M8