WER3000LSI11-21-A

에너지 요소
시리즈 WER3000

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
기술 데이터
적합비고정 부품
연결 종류스프링 접점
전원전압60 [V]
정격 전류3 [A]
접점 갯수11+1
기능차폐가 있는 신호 전류
시리즈WER3000
전송 유형전기식
연결부 종류원형 플러그
연결부 유형소켓
연결부 나사산M23
접합력12 [N]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.15 [kg]
적합한 고정 부품
접점 갯수 연결부 종류 연결부 나사산
WER3000FSI11-21-A 11+1 원형 플러그 M23
WER3000FSI18-21-A 18+1 원형 플러그 M23