WER4000LFL01-13-A

에너지 요소
시리즈 WER4000

기술 데이터
유동적 커플링 갯수1
적합비고정 부품
연결부 나사산G1/2"
시리즈WER4000
전송 유형유동적
최대 클러치 압력10 [bar]
각 전달매체당, 최대 유량25 [l/min]
정격 너비8
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.67 [kg]
적합한 고정 부품
접점 갯수 연결부 종류 연결부 나사산
WER4000FFL01-13-A G1/2"