밸브, 피팅, 액세서리
밸브, 피팅, 액세서리
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
유동적
유체 전송을 갖춘 모든 에너지 원소
유체 전송을 갖춘 모든 에너지 원소
유동적 커플링 갯수
연결부 나사산
최대 작동 압력
각 전달매체당, 최대 유량
공구 교환기에 적합
제품
1
G1/2"
250 [bar]
25 [l/min]
WWR1160
WWR1200
더 읽어보기
1
G1/4"
150 [bar]
12 [l/min]
WWR1160
WWR1200
WWR100
WWR125
WWR160
더 읽어보기
2
G1/2"
250 [bar]
25 [l/min]
WWR1160
WWR1200
더 읽어보기
4
G1/2"
250 [bar]
25 [l/min]
WWR1160
WWR1200
더 읽어보기