WER4000FFL02-13-A
기술 데이터
유동적 커플링 갯수 | 2 |
적합 | 고정부품 |
연결부 나사산 | G1/2" |
시리즈 | WER4000 |
전송 유형 | 유동적 |
최대 클러치 압력 | 10 [bar] |
각 전달매체당, 최대 유량 | 25 [l/min] |
정격 너비 | 8 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.5 [kg] |
적절한 로트
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LFL02-13-A | G1/2" |